ISC010N04NM6
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (最大)285 A
-
ID (@25°C) (最大)285 A
-
IDpuls (最大)1140 A
-
Ptot (最大)150 W
-
QG (typ @10V)67 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1 mΩ
-
Special FeaturesFused leads
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.8 V~2.8 V
-
VGS(th)2.3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC010N04NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- N-channel enhancement mode
- Normal level gate threshold (2.3V typ)
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C junction temperature
- Optimized charge ratio
- Low gate charge
- 100% avalanche tested
- Superior thermal resistance
利点
- False turn-on immunity
- Less Switching Losses, Low Gate Charge
- Suits FOC and DTC motor control
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.