ID (@25°C) (最大)9.6 A, -8.8 A
-
QG (typ @4.5V)6 nC, -12.6 nC
-
QG (typ @10V)13 nC, -25 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)23 mΩ, 17 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)29.5 mΩ, 23.6 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)-40 V, 40 V
-
VGS(th) 範囲-1.1 V~-2.7 V, 1.1 V~2.7 V
-
パッケージSO-8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N+P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISA170230C04LMDSXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best price/performance
- Standardization of packages: SO8
- Ease of use (LL target)
- Competitve pricing
- Small outline package
利点
- Right fir products, flexible use
- High efficiency
- Convenient selection & purchasing
- Ease of design
- Reduced system costs
- PCB footprint reduction
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.