IRSM836-015MA

IRSM836-015MA

CIPOS™ Nano 500 V, 6 Ω three-phase intelligent power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRSM836-015MA
IRSM836-015MA


製品仕様情報

  • Pmot (10kHz)
    50 W
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    6 Ω
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Source
  • スイッチ タイプ
    MOSFET
  • 内蔵NTC
    No
  • 定格電流
    1 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Intelligent Power Modules (IPM)
  • 製品グループ
    CIPOS™ Nano
  • 製品名
    IRSM836-015MA
  • 言語
    PLECS
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    500 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CIPOS™ Nano 500 V, 6 Ω three-phase MOSFET based intelligent power module with open source in QFN 12x12 package providing fully-featured compact inverter solution with excellent thermal conduction for motor drive applications including wide range of home appliacnes, low power industrial drives, and etc.

特長

  • Low RDS(on) Trench FREDFETs based
  • Integrated bootstrap functionality
  • Undervoltage lockout
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Cross-conduction prevention logic
  • 3.3 V input logic compatible
  • Active high HIN and LIN
  • M. power rating up to 50 W@10 kHz

図

Internal_IRSM836-015MA
Internal_IRSM836-015MA
Internal_IRSM836-015MA
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ