Pmot (10kHz)130 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)1.7 Ω
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
スイッチ タイプMOSFET
-
内蔵NTCNo
-
定格電流4 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Nano
-
製品名IRSM807-045MH
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
追加の情報Electrical
-
電圧クラス500 V
|
OPN
|
IRSM807-045MH | IRSM807-045MHTR |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN 8x9 | QFN 8x9 |
| 梱包サイズ | 1300 | 2000 |
| 梱包形態 | TRAY | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY,TH
|
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN 8x9 |
| 梱包サイズ | 1300 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN 8x9 |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Low RDS(on) Trench FREDFETs based
- Integrated bootstrap functionality
- Undervoltage lockout
- Matched prop. delay for both chan.
- 3.3 V input logic compatible
- Active high HIN and LIN
- M. power rating up to 130 W@10 kHz
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.