アプリケーションConsumer grade, up to dual-junction VCSEL or LED driver
-
グリーン製品Yes
-
レーザーピーク電流12 A
-
レーザー電圧最大 (最大)6 V
-
変調周波数 (最大)250 MHz
-
立ち上がり時間 (最大)1 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS9102CXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Laser current up to 12 A
- Laser Voltage up to 6V
- Modulation frequency up to 250 MHz
- Fast rise and fall times <1 ns
- Built-in fail safe function for thermal shut-down
- Under voltage protection
- Pulse width limiter
- Tiny 1.1 x 1.5 mm PG-TSNP-10 package
利点
- Driving high VCSEL power at fast modulation frequency
- Powered from existing 3.3V supply
- Reduced BoM cost and module size
- Simplified illumination design
- Robust performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.