アプリケーションConsumer grade, Single-junction VCSEL or LED driver
-
グリーン製品Yes
-
レーザーピーク電流6 A
-
レーザー電圧最大 (最大)3.6 V
-
変調周波数 (最大)150 MHz
-
立ち上がり時間 (最大)1 ns
|
OPN
|
IRS9100CXTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Driver IC for fast switching laser diodes or LED
- Laser (typ. VCSEL) current up to 6 ampere (peak)
- Fast rise and fall times < 0,8 ns
- Low switch on-resistance < 60 mΩ
- Built-in fail safe functionLVDS input monitor
- Thermal shut-down
- Low supply voltage
- Small 1,1 x 1,5 x 0,37 mm TSNP-10-4 package
利点
- Driver IC for fast switching laser diodes or LED
- Laser (typ. VCSEL) current up to 6 ampere (peak)
- Fast rise and fall times < 0,8 ns
- Low switch on-resistance < 60 mΩ
- Built-in fail safe functionLVDS input monitor
- Thermal shut-down
- Low supply voltage
- Small 1,1 x 1,5 x 0,37 mm TSNP-10-4 package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.