トポロジーFlyback / Buck-Boost
-
パッケージSOIC 8N
-
モイスチャー感度レベル2
-
備考A versatile SMPS control IC designed to drive switching converters for LED drivers and power supplies.
-
出力特性Constant voltage
-
種類SMPS Control IC
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS2982STRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- High voltage fast startup
- Voltage mode control
- Critical-conduction / transition mode operation
- High power factor
- Constant voltage / current regulation
- Minimum off time (DCM at light load)
- Burst mode operation at very light load
- Cycle by cycle over-current protection
- Open load over voltage protection
- Micro-power startup (50µA)
- Low quiescent current
- Latch immunity and ESD protection
- Noise immunity
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.