dt140 ns
-
tf30 ns
-
ton320 ns
-
tr50 ns
-
VBSUV+7.5 V
-
VBSUV-7 V
-
VCCUV+9 V
-
VCCUV-7.5 V
-
スイッチング周波数 (最大)500 kHz
-
トポロジーBuck
-
パッケージSOIC 8N
-
モイスチャー感度レベル2
-
備考High voltage, high frequency buck control IC for constant LED current regulation.
-
出力特性Constant current
-
出力電圧 範囲8 V~16.6 V
-
出力電流 (Source)500 mA
-
出力電流 (Sink)700 mA
-
技術HVIC
-
種類Controller
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS25411STRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW,US
|
特長
- 600V Half-Bridge Driver
- Micropower Start-Up (<500 microamperes)
- +/-2% voltage reference
- 140 ns deadtime
- 15.6 V zener clamp on Vcc
- Frequency up to 500 kHz
- Auto restart, non-latched shutdown
- PWM dimmable
- 8-pin SOIC Package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.