IRS2184S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2184S

600 V half-bridge gate driver IC with shutdown
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    270 ns
  • 伝搬遅延オン
    680 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    2.3 A
  • 出力電流 (Source)
    1.9 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2184STRPBF IRS2184SPBF
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2 2
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY,TH
TH
ウェハ製造国
DE,TW
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
EiceDRIVER™ 600 V half-bridge gate driver IC with typical 1.9 A source and 2.3 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PIDP, 14 Lead SOIC, 14 Lead PDIP, and 14 Lead MLPQ 4x4.For the new version with our SOI technology we recommend 2ED2184S06F , providing integrated bootstrap diode, better robustness and higher switching frequency

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V & 5 V input logic compatible
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Lower di/dt gate driver
  • Output source capability 1.4 A
  • Output sink capability 1.8 A

利点

  • Cross-conduction prevention with internal deadtime protects the half-bridge without external timing components
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IRS2184
Circuit_Diagramm_IRS2184
Circuit_Diagramm_IRS2184
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ