これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRS2153D
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRS2153D

生産終了
600 V half-bridge gate driver IC with oscillator, integrated bootstrap FET, programmable frequency and programmable shutdown

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2153D
IRS2153D


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8 V
  • VBS UVLO (On)
    9 V
  • VCC UVLO (On)
    11 V
  • VCC UVLO (Off)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 入力 Vcc 範囲
    10.1 V~15.4 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.26 A
  • 出力電流 (Source)
    0.18 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2153DPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
EiceDRIVER™ Self-Oscillating 600 V half-bridge gate driver IC with typical 0.18 A source and 0.26 A sink currents in 8 Lead PDIP package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead SOIC.

特長

  • Integ. 600 V half-bridge driver
  • CT, RT programmable oscillator
  • 15.4 V Zener clamp on Vcc
  • Micropower startup
  • Non-latched shutdown on CT pin
  • Internal bootstrap FET
  • +/- 50 V/ns dV/dt immunity
  • Internal deadtime
  • Typical deadtime 1.1 µs (IRS2153D)
  • Typical deadtime 0.6 µs (IRS21531D)

利点

  • Internal bootstrap FET means smaller PCB area and lower BOM
  • Integrated deadtime protects the half-bridge switches
  • Self-oscillating driver needs no external controller

図

Circuit_Diagramm_IRS2153D
Circuit_Diagramm_IRS2153D
Circuit_Diagramm_IRS2153D
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ