IRS2003S
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRS2003S

For new design, we recommend IRS2007S

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2003S
IRS2003S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    680 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
IRS2003STRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
200 V Half-bridge driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8-Lead SOIC package for MOSFETs . Also available in 8-Lead PDIP package.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +200 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Internal set deadtime
  • Highside output in phase with input
  • Lowside out. out of phase with in.

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

図

Circuit_Diagramm_IRS2003
Circuit_Diagramm_IRS2003
Circuit_Diagramm_IRS2003
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ