コントロール オプション1 motor + PFC
-
パッケージLQFP64
-
メモリの種類Flash
-
モイスチャー感度レベル3
-
統合レベルMCE+MCU
-
説明Dedicated PFC PWM for digital PFC control
|
OPN
|
IRMCF188TY |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Motion Control Engine (MCE)
- MCU 8051 with 30MHz
- Single or two shunt curr. feedback
- Loss minimization Space Vector PWM
- Digital & analog peripheral set
- UART serial interface
- Analog & digital application IOs
- Integrated protection features
- JTAG interface
- 64 KB flash memory
- QFP64 package
利点
- Fastest time to market
- No programming required
- Easy motor parametrization & tuning
- Lowest BOM cost
- Single shunt sensorless FOC
- Highly efficiencent speed control
- OP amps & comparators
- MCU for user application code
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.