IRLR2908
アクティブ
RoHS対応

IRLR2908

80V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D-Pak package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLR2908
IRLR2908
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    39 A
  • Ptot (最大)
    120 W
  • Qgd
    11 nC
  • QG (typ @4.5V)
    22 nC
  • RDS (on) (typ @10V) (最大)
    28 mΩ
  • RDS (on) (typ @4.5V) (最大)
    30 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.3 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.5 V
  • VGS(th)
    1.75 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLR2908TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり

利点

  • RoHS Compliant
  • Industry-leading quality
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Fully Avalanche Rated
  • 175°C Operating Temperature
  • Logic Level

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ