これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRLMS2002
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRLMS2002

生産終了
20V Single N-Channel Power MOSFET in a TSOP-6 (Micro 6) package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLMS2002
IRLMS2002


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6.5 A
  • Ptot (最大)
    2 W
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd
    3.5 nC
  • QG (typ @4.5V)
    15 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    30 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS(th) 範囲
    0.6 V~1.2 V
  • VGS(th)
    0.9 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    TSOP-6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRLMS2002TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
IL

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard surface-mount power

利点

  • Increased ruggedness
  • Multi-vendor compatibility
  • Industry standard qualification level
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard pin-out, drop-in replacement

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ