これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRLML6302
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRLML6302

生産終了
-20V Single P-Channel Power MOSFET in a Micro 3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRLML6302
IRLML6302


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -0.78 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    0.54 W
  • Qgd
    1 nC
  • QG (typ @4.5V)
    2.4 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    600 mΩ
  • RthJA (最大)
    230 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -20 V
  • VGS(th) 範囲
    -0.7 V~-1.5 V
  • VGS(th)
    -1.1 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRLML6302TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
US
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz
  • Industry standard surface-mount package

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • High performance in low frequency applications
  • Standard pinout allows for drop in replacement
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ