ID (@25°C) (最大)-14 A
-
Ptot (最大)33 W
-
Qgd8.5 nC
-
QG (typ @4.5V)31 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)105 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)170 mΩ
-
RthJC (最大)3.84 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)-55 V
-
VGS(th) (最小)-1 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
実装THT
-
極性P
|
OPN
|
IRLIB9343PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.