ID (@25°C) (最大)23 A
-
Ptot (最大)42 W
-
Qgd25.3 nC
-
QG (typ @4.5V)49.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)44 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)63 mΩ
-
RthJC (最大)2.8 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRLI540NPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Industry-leading quality
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- 175°C Operating Temperature
- Logic Level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.