ID (@25°C) (最大)9.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.5 W
-
Qgd (typ)1.3 nC
-
QG (typ @4.5V)3.1 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)45 mΩ
-
RthJA (最大)86 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) 範囲0.5 V~1.1 V
-
VGS(th)0.8 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージPQFN 2 x 2 (DFN2020)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
IRLHS6276TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard surface-mount power
- Low RDS(on)in a small package
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- High power density
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.