ID (@25°C) (最大)105 A
-
Ptot (最大)110 W
-
Qgd8.3 nC
-
QG (typ @4.5V)23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)7.1 mΩ
-
RthJC (最大)1.32 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.25 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Industry-leading quality
- Low RDS(ON) at 4.5V VGS
- Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
- Ultra-Low Gate Impedance
- Logic Level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.