IRL5NJ024SCX
Active and preferred

IRL5NJ024SCX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL5NJ024SCX
IRL5NJ024SCX


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    11 A
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    60 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    55 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    High Reliability MOSFETs
  • 言語
    SPICE, SPICE
  • 電圧クラス
    100 V, 100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
IRL5NJ024SCX is a high reliability, 55V, single, N-channel MOSFET in a SMD-0.5 package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications. It has TX level screening and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ