これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRL40T209
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRL40T209

生産終了
40V StrongIRFET™ Power MOSFET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL40T209
IRL40T209


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    300 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    347 A
  • Qgd
    83 nC
  • QG (typ @4.5V)
    179 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.72 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    20 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRL40T209ATMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The IRL40T209 is a 40 V Logic Level StrongIRFET™power MOSFET featuring high current capability and typical RDS(on) of 0.59 mOhm in a 10 x 11 mm TO-Leadless package.

利点

  • Improved Gate and Avalanche Ruggedness
  • Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
  • Improved in Rating
  • Pb-Free; RoHS Compliant; Hologen Free

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ