IRL40SC228
アクティブ
RoHS対応

IRL40SC228

40 V Logic Level StrongIRFET™ power MOSFET in D2PAK 7pin
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRL40SC228
IRL40SC228
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    360 A
  • IDpuls (最大)
    1440 A
  • Ptot (最大)
    416 W
  • Qgd
    104 nC
  • QG (typ @4.5V)
    205 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.9 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.65 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.36 K/W
  • Rth
    0.36 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRL40SC228
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
個.
在庫あり
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard surface mount power
  • Higher current-rating (by 23%)

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High power density
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ