ID (@25°C) (最大)86 A
-
Ptot (最大)130 W
-
Qgd21 nC
-
QG (typ @4.5V)40 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)12 mΩ
-
RthJC (最大)1.14 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1 V~3 V
-
VGS(th)2 V
-
VGS (最大)16 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard through-hole power package
- High-current rating
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.