ESDクラスClass 2
-
GenerationR6
-
ID (@100°C) (最大)10 A
-
ID (@25°C) (最大)16 A
-
QG42 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)130 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS200 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ3
-
パッケージTO-257AA Low Ohmic
-
極性N
-
認定COTS
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.