IRHYB9A7130CM
Active and preferred

IRHYB9A7130CM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHYB9A7130CM
IRHYB9A7130CM


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@100°C) (最大)
    22 A
  • ID (@25°C) (最大)
    30 A
  • QG
    44 nC
  • QPL型番
    2N7648D5
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    35 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-257AA Tabless Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257 TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-257 TABLESS LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IR HiRel R9 N-channel MOSFET IRHYB9A7130CM is rad hard and operates at 100V/30A. With a TO-257AA tabless low ohmic package, this COTS-classified MOSFET is suitable for space applications. Its low RDS(on) and improved SEE immunity make it ideal for high-speed switching applications such as DC-DC converters and motor controllers. This device retains all well-established MOSFET advantages.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ