IRHSNA57Z60SCS
Active and preferred

IRHSNA57Z60SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHSNA57Z60SCS
IRHSNA57Z60SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    75 A
  • ID (@25°C) (最大)
    75 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    3.5 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    30 V
  • VF (最大)
    1.05 V
  • コンフィギュレーション
    Synchronous Rectifier
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    HiRel Synchronus Rectifiers
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHSNA57Z60SCSD is a rad hard Synchronous Rectifier featuring a co-pack of a N-Channel rad hard MOSFET and a Schottky diode in a SMD-2 package. Designed for use in space applications, it has QIRL classification and electrical performance up to 100krad(Si) TID. Its low conduction and switching losses, in addition to its low Vf Schottky Rectifier make the device ideal for DC-DC converters with up to 75A output

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ