IRHQ6110SCS
Active and preferred

IRHQ6110SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHQ6110SCS
IRHQ6110SCS


製品仕様情報

  • Generation
    R4
  • ID (N-CH @100°C) (最大)
    1.9 A
  • ID (N-CH @25°C) (最大)
    3 A
  • ID (P-CH @100°C) (最大)
    -1.4 A
  • ID (P-CH @25°C) (最大)
    -2.2 A
  • QG
    17 nC
  • RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)
    380 mΩ
  • RDS (on) (P-CH @25°C) (最大)
    880 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    100 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    300
  • コンフィギュレーション
    Quad
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    28-pin LCC
  • 極性
    2N / 2P
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-28 Standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-28 Standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHQ6110SCS is a R4, rad hard, 100V dual 2N/2P-channel MOSFET in a 28-pin LCC package. This MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers, with low RDS(on) and low total gate charge. With MOSFET advantages like fast switching and temperature stability, it's reliable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ