IRHNS67164
Active and preferred

IRHNS67164

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNS67164
IRHNS67164


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    49 A
  • ID (@25°C) (最大)
    56 A
  • QG
    230 nC
  • QPL型番
    2N7581U2A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    18 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    150 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SupIR-SMD
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SUPIR SMD
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard R6 N-channel MOSFET IRHNS67164 in R6 SupIR-SMD package is a COTS device with 150V and 56A capabilities. It supports electrical performance up to 100krad(Si) TID, making it suitable for space applications. The MOSFET features low RDS(on) and low gate charge, making it ideal for DC-DC converters and motor controllers, while retaining all the benefits of MOSFETs.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ