IRHNPC9A7110SCV
近日公開
近日公開

IRHNPC9A7110SCV

Rad hard, 100 V, 9 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.1 package – 100 krad TID, TXV level

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNPC9A7110SCV
IRHNPC9A7110SCV


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    9 A
  • QG
    9.5 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    150 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.1
  • 極性
    N
  • 製品名
    IRHNPC9A7110SCV
  • 認定
    TXV

OPN
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD0.1
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD0.1
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNPC9A7110SCV is a R9 generation, rad hard, single N-channel MOSFET in a SMD-0.1 package that can handle 100 V and 9 A. It is optimal for space applications as its combination of low RDS(on) and fast switching times will allow for betterperformance in applications such as DC-DC converter or motor drives.

特長

  • Single event effect (SEE) hardened
  • Fast switching
  • Hermetically sealed
  • Ceramic package
  • Low total gate charge
  • Light weight
  • ESD rating: Class 1A (MIL-STD-750, 1020)
  • Surface mount
  • Simple drive requirements

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ