IRHNJC9A7234
新規
Active and preferred

IRHNJC9A7234

新規
Rad hard, 250 V, 17 A, R9 generation rad hard MOSFET in SMD-0.5C package – 100 krad TID, COTS level

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJC9A7234
IRHNJC9A7234


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • QG
    34 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    110 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5C
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Ceramic Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Ceramic Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNJC9A7234 is a R9 generation, rad hard, single N-channel MOSFET in a SMD-0.5 package with a ceramic lid that can handle 250 V and 17 A. It is optimal for space applications as its combination of low RDS(on) and fast switching times will allow for betterperformance in applications such as DC-DC converter or motor drives.

特長

  • Single event effect (SEE) hardened
  • Low RDS(on)
  • Fast switching
  • Hermetically sealed
  • Ceramic package
  • Low total gate charge
  • Light weight
  • ESD rating: Class 2 (MIL-STD-750, 1020)
  • Surface mount
  • Simple drive requirements

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ