IRHNJ67C30SCS

IRHNJ67C30SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ67C30SCS
IRHNJ67C30SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    2.2 A
  • ID (@25°C) (最大)
    3.4 A
  • QG
    52 nC
  • QPL型番
    2N7598U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    2900 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    600 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The rad hard N-channel R6 MOSFET IRHNJ67C30SCS is a single device with a 600V rating and 3.4A capability. In a SMD-0.5 package, it offers electrical performance up to 100krad(Si) TID, QIRL classification. Its low RDS(on) and fast switching times make it ideal for high-speed switching applications, while its voltage control and temperature stability make it easy to use in a variety of applications. NOTE: this part is superseded by JANSR2N7598U3

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ