IRHNJ5S97130SCS

IRHNJ5S97130SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ5S97130SCS
IRHNJ5S97130SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -8 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -12.5 A
  • QG
    45 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    205 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    P
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHNJ5S97130SCS is a R5, rad hard, -100V, -12.5A, single, P-channel MOSFET in a SMD-0.5 package. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID, has QIRL classification and has low RDS(on) and low gate charge, making it suitable for switching applications such as DC-DC converters and motor controllers, while retaining the advantages of MOSFETs.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ