IRHNJ597130SCSB
Active and preferred
RoHS対応

IRHNJ597130SCSB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ597130SCSB
IRHNJ597130SCSB


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -8 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -12.5 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7545U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    205 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 LF, Au lead finish
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 LF, Au lead finish
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNJ597130SCSB is a R5, rad hard, -100V, -12.5A, single, P-channel MOSFET in a SMD-0.5 package, leads attached and formed. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID, has QIRL classification and has low RDS(on) and low gate charge, making it suitable for switching applications such as DC-DC converters and motor controllers, while retaining the advantages of MOSFETs.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ