IRHMS67164SCSA

IRHMS67164SCSA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHMS67164SCSA
IRHMS67164SCSA


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    44 A
  • ID (@25°C) (最大)
    45 A
  • QG
    230 nC
  • QPL型番
    2N7582T1
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    19 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    150 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The IRHMS67164SCSA N-channel MOSFET is a space-grade MOSFET with a voltage rating of 150V and current rating of 45A. Its TO-254AA low ohmic package and lead form down design, along with IR HiRel R6 technology provide superior power and improved immunity to Single Event Effects (SEE) with LET up to 85 MeV·cm2/mg. Therad hard device has low RDS(on) and fast switching times, making it ideal for DC-DC converters and motor drives.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ