IRHMS597064SCVA

IRHMS597064SCVA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHMS597064SCVA
IRHMS597064SCVA


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -45 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -45 A
  • QG
    160 nC
  • QPL型番
    2N7524T1
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    16 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Low Ohmic
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHMS597064SCVA is a R5, rad hard, -60V, -45A, single, P-channel MOSFET in a TO-254AA low ohmic package, with lead form down. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device also has low RDS(on) and low gate charge, making it suitable for switching applications such as DC-DC converters and motor controllers, while retaining the advantages of MOSFETs.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ