IRHML597160
Active and preferred

IRHML597160

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHML597160
IRHML597160


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    -28.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -45 A
  • QG
    170 nC
  • QPL型番
    2N7550D1
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    50 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Tabless SMD
  • 極性
    P
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA TABLESS LO D1 LF
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA TABLESS LO D1 LF
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHML597160 is a R5, rad hard, -100V, -45A, single, P-channel MOSFET in a TO-254AA Tabless SMD package. This MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers, with low RDS(on) and low gate charge. With MOSFET advantages like fast switching and temperature stability, it's reliable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ