IRHM9160
Active and preferred

IRHM9160

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHM9160
IRHM9160


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    -22 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -35 A
  • QG
    290 nC
  • QPL型番
    2N7425
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    73 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -3.3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHM9160 is a R4, rad hard, -100V, -35A, single, P-channel MOSFET in a TO-254AA package. The device has electrical performance up to 100krad(Si) TID making it reliabile in satellite applications and its low RDS(on) and gate charge make it ideal for DC-DC converters and motor control. Retaining all the advantages of MOSFETs, it provides voltage control, fast switching, and temperature stability of electrical parameters.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ