IRHM7450SESCS
Active and preferred

IRHM7450SESCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHM7450SESCS
IRHM7450SESCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    7 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12 A
  • QG
    140 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    510 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    500 V
  • VF (最大)
    1.6 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    5
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IRHM7450SESCS N-channel MOSFET is a rad hard device built with IR HiRel R4 technology. Rated at 500V and 12A, with electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device's low RDS(on) and gate charge reduce power losses in DC-DC converters and motor control applications. The TO-254AA package ensures the MOSFET's well-established benefits, including voltage control and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ