IRHM7360SE
Active and preferred

IRHM7360SE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHM7360SE
IRHM7360SE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    14 A
  • ID (@25°C) (最大)
    22 A
  • QG
    185 nC
  • QPL型番
    2N7391
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    200 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    400 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard N-channel MOSFET IRHM7360SE is a high performance power MOSFET designed for space applications. It boasts 400V and 22A, with electrical performance up to 100krad(Si) TID. Built with IR HiRel technology, it has low RDS(on) and gate charge, and is classified under COTS. With low power losses and fast switching, it's perfect for DC-DC converters and motor control.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ