IRHLUC770Z4SCS
Active and preferred

IRHLUC770Z4SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLUC770Z4SCS
IRHLUC770Z4SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 0
  • Generation
    R7
  • ID (N-CH @100°C) (最大)
    0.56 A
  • ID (N-CH @25°C) (最大)
    0.89 A
  • QG
    3.6 nC
  • QPL型番
    2N7617UC
  • RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)
    750 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    60 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    300
  • コンフィギュレーション
    Dual
  • パッケージ
    LCC-6
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-6
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-6
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLUC770Z4SCS is a R7, rad hard, 60V dual N-channel MOSFET in a LCC-6 package. This MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers, with low RDS(on) and low total gate charge. With MOSFET advantages like fast switching and temperature stability, it's reliable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ