ESDクラスClass 0
-
GenerationR7
-
ID (N-CH @100°C) (最大)0.56 A
-
ID (N-CH @25°C) (最大)0.89 A
-
QG3.6 nC
-
QPL型番2N7617UC
-
RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)750 mΩ
-
VBRDSS (最小)60 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))300
-
コンフィギュレーションDual
-
パッケージLCC-6
-
極性N
-
認定COTS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LCC-6 |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LCC-6 |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.