IRHLQ7S7214SCS
Active and preferred

IRHLQ7S7214SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLQ7S7214SCS
IRHLQ7S7214SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R7
  • ID (N-CH @100°C) (最大)
    1.6 A
  • ID (N-CH @25°C) (最大)
    2.6 A
  • QG
    18 nC
  • QPL型番
    2N7615U6
  • RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)
    1000 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    250 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    300
  • コンフィギュレーション
    Quad
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    28-Pin LCC
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-28 Standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-28 Standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLQ7S7214SCS is a R7, rad hard, 250V quad N-channel MOSFET in a 28-pin LCC package. This MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. The device is ideal for switching applications like DC-DC converters and motor controllers, with low RDS(on) and low total gate charge. With MOSFET advantages like fast switching and temperature stability, it's reliable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ