IRHLNJ797034SCV
Active and preferred

IRHLNJ797034SCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNJ797034SCV
IRHLNJ797034SCV


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -14.9 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -22 A
  • QG
    36 nC
  • QPL型番
    2N7624U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    72 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNJ797034SCV is a R7, rad hard, -60V, -22A, single, P-channel MOSFET in a SMD-0.5 package. With electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification, it provides a simple solution to interfacing CMOS and TTL control circuits to power devices in space and other radiation environments. Ideal for interfacing with logic gates and microcontrollers, while maintaining immunity to single event gate rupture and burnout.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ