IRHLNJ77034
Active and preferred

IRHLNJ77034

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNJ77034
IRHLNJ77034


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    20 A
  • ID (@25°C) (最大)
    22 A
  • QG
    34 nC
  • QPL型番
    2N7606U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    35 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNJ77034 N-channel MOSFET in a SMD-0.5 package is a rad hard, single device with 60V and 22A rating. It offers electrical performance up to 300krad(Si) TID. This COTS part is meant for space applications. With low RDS(on) and low gate charge, it is ideal for DC-DC converters and motor controllers. The MOSFET also offers voltage control, fast switching, and temperature stability of electrical parameters.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ