IRHLNA797064SCSD
Active and preferred

IRHLNA797064SCSD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNA797064SCSD
IRHLNA797064SCSD


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -56 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -56 A
  • QG
    130 nC
  • QPL型番
    2N7622U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    15 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 on carrier
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 on carrier
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLNA797064SCSD is a R7, rad hard, -60V, -56A, single, P-channel MOSFET in a SMD-2 package on DBC carrier. With electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification, it provides a simple solution to interfacing CMOS and TTL control circuits to power devices in space and other radiation environments. Ideal for interfacing with logic gates and microcontrollers, while maintaining immunity to single event gate rupture and burnout.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ