ESDクラスClass 1B
-
GenerationR7
-
ID (N-CH @100°C) (最大)1.1 A
-
ID (N-CH @25°C) (最大)1.8 A
-
QPL型番2N7612M1
-
RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)330 mΩ
-
VBRDSS (最小)100 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))300
-
コンフィギュレーションQuad
-
ダイサイズ1
-
パッケージMO-036AB
-
極性N
-
認定COTS
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.