IRHF93130
Active and preferred

IRHF93130

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHF93130
IRHF93130


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    -4.1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -6.5 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7389
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    300 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -100 V
  • VF (最大)
    -3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHF93130 is a R4, rad hard, -100V, -6.5A, single, P-channel MOSFET in a TO-205AF package. Its rad hard design and electrical performance up to 300krad(Si) TID make it a reliable choice for space applications. In addition to its low gate charge, which reduces power loss in switching applications, it retains the advantages of MOSFETs such as voltage control and fast switching.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ