IRHF9230
Active and preferred

IRHF9230

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHF9230
IRHF9230


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    -2.4 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -4 A
  • QG
    45 nC
  • QPL型番
    2N7390
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    800 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -200 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    TO-205AF
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-205AF (TO-39)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHF9230 is a R4, rad hard, -200V, -4A, single, P-channel MOSFET in a TO-205AF package. Its low RDS(on) and low total gate charge provide low power loss in switching applications. With electrical performance up to 100krad(Si) TID, these MOSFETs are reliable for space applications while retaining MOSFET advantages such as voltage control and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ