IRHE7110
Active and preferred

IRHE7110

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHE7110
IRHE7110


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    2.2 A
  • ID (@25°C) (最大)
    3.5 A
  • QG
    11 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    600 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    18-pin LCC
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 MOSFET
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 MOSFET
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHE7110 is a 100V, 3.5A rad hard single N-channel MOSFET with IR HiRel R4 HEXFET technology, which has proven high performance in satellite bus and payload systems. This COTS device comes in a surface mount 18-pin package with electrical performance up to 100krad(Si). SEE hardened and characterized for performance up to 100 krad(Si) TID. An ideal choice for isolated DC-DC converters, electric propulsion, thermal management and motor drives.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ