IRHC597064CDK
Active and preferred
RoHS対応

IRHC597064CDK

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHC597064CDK
IRHC597064CDK


製品仕様情報

  • Generation
    R5
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • ダイサイズ
    3
  • ファミリー
    Rad hard power MOSFET
  • 極性
    P
  • 製品グループ
    Rad hard power MOSFET

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHC597064CDK is a 60V rad hard MOSFET in a bare die package. This R5 generation device has electrical performance up to 100 kRad(Si) and is screened to level K per MIL-PRF-19500, appendix G.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ